??
CAD-Modellauswahl
K0665.90811021
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0665 - Distanzringe
Stückliste
K0665.90811021
BESTKIPP
Bestellnummer
K0665.90811021
SS
Stahlschlüssel
1.4305
D
Durchmesser
8 mm
D1
Durchmesser
11 mm
L
Länge
2 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0006 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245012923
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions